17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニュー除電払い

通常単価(税別)
2,0932,426
税込単価
2,3022,669
通常出荷日:1日目

【特長】・除塵と除電が同時に行えます・静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます【用途】・ホコリ...

詳細を確認
  • 幅(mm)
    190
  • 材質1
    柄:ABS
  • 材質2
    毛:PP、導電繊維
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 長さ(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

長さ(mm)

質量(g)

最小発注数量
ブルー
4903180189397
195-0959
280
60.000
1個
ピンク
4903180189403
195-0960
280
60.000
1個
ブルー
4903180189410
195-0961
450
112.000
1個
ピンク
4903180189427
195-0962
450
112.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,093
( 2,302 )
1日目
2,093
( 2,302 )
1日目
2,426
( 2,669 )
1日目
2,426
( 2,669 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・除塵と除電が同時に行えます
・静電気を除去して、ホコリをスムーズに取り除きます
【用途】
・ホコリ払い
【材質】
・柄:ABS
・毛:PP、導電繊維

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニュー除電払いのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニュー除電払い
フリ-ハンドルEXアルミパイプ
フリーハンドルEX アルミ伸縮パイプ
JSダスターモップF45
(除塵モップ) プロテック ダスタ-モツプ 150
(水拭きモップ柄) セフティタフモップ
メーカー山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業山崎産業
通常価格2,093-2,043 -2,8659,97216,3141,187
通常出荷日1日目1日目1日目5日目6日目1日目
幅(mm)19090906201500230
材質1柄:ABSハンドル:アルミパイプハンドル:アルミパイプハンドル:アルミパイプ(φ約22mm)ハンドル:アルミパイプハンドル:天然木
材質2毛:PP、導電繊維ヘッド:ポリプロピレン(PP)ヘッド:ポリプロピレン(PP)プレート:ABSプレート:ABSヘッド:PP
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト