ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

ラインテープ 58131

通常単価(税別)
2,772
税込単価
3,049
通常出荷日:1日目

【特長】・柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます【用途】・危険区域、立入禁...

詳細を確認

型番:

58131-50-66
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

58131-50-66の仕様・寸法情報

JANコード
4042448065179
トラスココード
207-3745
質量(g)
220.000
材質1
基材:軟質塩化ビニール
材質2
粘着剤:ゴム系
赤/白
粘着力(N/10mm)
1.6
厚さ(mm)
0.065
長さ(m)
66
幅(mm)
50

型番リスト

表示件数
型番
58131-50-66
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,772
( 3,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます
【用途】
・危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け
・倉庫、工場のラインマーキング
・店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示
・学校、病院などの廊下での行先表示
【材質】
・基材:軟質塩化ビニール
・粘着剤:ゴム系

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラインテープ 58131の型番58131-50-66のページです。 型番58131-50-66に関する仕様情報を記載しております。
ラインテープ 58131のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラインテープ 58131
ラインテープ
ラインテープ ガードテープ
ガードテープ(ラインテープ)黄
ガードテープ(ラインテープ)白
ガードテープ(ラインテープ)赤
メーカーテサミスミ日本緑十字社アズワンアズワンアズワン
通常価格2,772867 -4,104 -14,250 -4,500 -7,500
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目〜8日目〜8日目8日目
JANコード4042448065179-----
トラスココード207-3745-----
質量(g)220.000-----
材質1基材:軟質塩化ビニール-----
材質2粘着剤:ゴム系-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラインテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト