ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
オカモト No.111 布テープ トラ【18~30個入り】 |
|
ミスミ 精密作業手袋 指先コーティング【10~100個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】ポリエステル静電手袋(指先PUコーティング)【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】特紡軍手 厚手7ゲージ 700g【12個入り】 |
【特長】
・ハサミ込みワンタッチ装着
【商品仕様】
・飛来物の多い作業に
・フェースシールドライトガンボ
・JANコード:4962087600336
・トラスココード:117-8321
・質量:130g
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
直かぶり型防災面 ノーマルタイプ用替レンズ
5通常価格(税別):1,237円

山本光学
超軽量グラスシールド
4.6通常価格(税別):1,169円~

ミスミ
極薄ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
4.4通常価格(税別):2,155円~

ミスミ
特紡軍手 2本編 600g 10ゲージ キナリ
4.7通常価格(税別):336円~
![綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/110600361260/110600361260_001.jpg?$product_recommend_a$)
ミスミ
綿スムス手袋 マチあり/なし[N-SMGLV]
4.1通常価格(税別):648円~

ミスミ
純綿軍手 5本編 750g 7ゲージ キナリ
4.5通常価格(税別):681円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ニトリルゴム手袋 ブルー(粉なし)
5通常価格(税別):767円

ミスミ
精密作業手袋 指先コーティング
4.4通常価格(税別):1,301円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】ポリエステル手袋(手のひらPUコーティング)
4.8通常価格(税別):620円~