17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプリズム "MCPシリーズ" アンテナ式伸縮棒セット

  • プリズム定数(mm)
    ±0
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
4514095100898
207-6335
152.000
1個
4514095100904
207-6336
166.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,579円
( 20,437円 )
1日目
19,844円
( 21,828円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所や高い場所、手の届かない場所での測定に大変便利な超小型プリズムです
【用途】
・測量
【材質】
・プリズム
・コーナーアダプター
・ロッドアンテナ式伸縮棒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロプリズム "MCPシリーズ" アンテナ式伸縮棒セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプリズム "MCPシリーズ" アンテナ式伸縮棒セット
マイクロプリズム "MCPシリーズ" フルセット
マイクロプリズム "MCPシリーズ" チルトホルダーセット
マイクロプリズムMCPシリーズ オプション水準器
三脚 ハンドル式エレベーター スライド式 短脚型
エレベーター式三脚
メーカーSTSSTSSTSSTSシンワ測定ボッシュ
通常価格18,579円-23,017円 -19,844円 -3,085円25,197円57,414円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
プリズム定数(mm)±0±0±0---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト