ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロプリズムMCPシリーズ オプション水準器

通常単価(税別)
3,085円
税込単価
3,394円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です・9mmΦ精密ピンポール用水準器【用...

詳細を確認
  • JANコード
    4514095110125
  • トラスココード
    207-6735
  • 質量 (g)
    45.000

ご注意

  • 9mmΦピンポール専用です

型番:

ML-90G
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ML-90Gの仕様・寸法情報

JANコード
4514095110125
トラスココード
207-6735
質量(g)
45.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ML-90G
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,085円
( 3,394円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・マイクロプリズムMCPシリーズのオプション水準器です
・9mmΦ精密ピンポール用水準器
【用途】
・測量

ご注意

  • 9mmΦピンポール専用です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロプリズムMCPシリーズ オプション水準器の型番ML-90Gのページです。 型番ML-90Gに関する仕様情報を記載しております。
マイクロプリズムMCPシリーズ オプション水準器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロプリズムMCPシリーズ オプション水準器
受光器(グリーンレーザー墨出器専用)
STS 1素子プリズムユニット ST-030
STS 反射プリズム ST-5型Aセット
STS 反射プリズム ST-5型Cセット
STS 反射プリズム MINI-2000Aセット
メーカーSTSSTSSTSSTSSTSSTS
通常価格3,085円26,279円59,239円43,408円 -68,945円43,408円 -
通常出荷日1日目1日目7日目4日目〜6日目6日目〜
JANコード451409511012545140950304234514095100393-4514095100744-
トラスココード207-6735474-1382807-2522-807-2627-
質量(g)45.000140761-3000-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました