17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)

  • 材質1
    荷台:スチール
  • 材質2
    マット:塩化ビニール
  • 材質3
    ハンドル:スチール
  • 材質4
    ハンドル表面処理:粉体塗装
  • キャスター径(mm) (mm)
    130
  • ハンドル高さ(mm) (mm)
    950
  • 高さ(mm) (mm)
    205
  • 長さ(mm) (mm)
    915
  • 幅(mm) (mm)
    615
  • 付属ストッパー
    300NS
  • 下段均等荷重(kg)
    200
  • 下段高さ(mm)
    205
  • 上段均等荷重(kg)
    100
  • 上段高さ(mm)
    735
  • 組立目安
    2人30分
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

最小発注数量
4989999360059
194-8208
44600.0
TAF-2(スタンダード型)
1個
4989999360295
194-8209
45100.0
TSAF-2-BK(高強度型)
1個
4989999344905
194-8210
45100.0
TSAF-2-SV(高強度型)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,079
( 59,487 )
1日目
57,892
( 63,681 )
1日目
57,871
( 63,658 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピッキング作業に適しています
【材質】
・荷台:スチール
・マット:塩化ビニール
・ハンドル:スチール
・ハンドル表面処理:粉体塗装

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プレス製運搬車 ドンキーカート(片袖2段タイプ・ストッパー付・踏み台付)
プレス製運搬車ドンキーカート(片袖2段タイプ)
プレス製運搬車「ハイグレード運搬車」(片袖2段タイプ)
鋼鉄製運搬車(片袖2段タイプ・コボレ止め付) ロックストッパー付
鋼鉄製運搬車(大型6輪両袖2段タイプ・ストッパー付)
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,079-57,492117,80192,610119,85554,221 -
通常出荷日1日目46日目8日目5日目〜5日目11日目〜
材質1荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:スチール荷台:アルミ
材質2マット:塩化ビニールマット:塩化ビニールマット:脱塩ビ樹脂ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:アルミ
材質3ハンドル:スチールハンドル:スチールハンドル:スチールキャスター金具:スチールキャスター金具:鋳物キャスター金具:スチール
材質4ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装ハンドル表面処理:粉体塗装車輪:ゴム車輪:ゴム車輪:エラストマーゴム
キャスター径(mm)(mm)130130200150150・200100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

2段式・3段式台車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト