17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

接着剤転写テープ 強粘着タイプ

通常単価(税別)
7,99332,498
税込単価
8,79235,748

【特長】・467MCよりも粘着力の強いタイプです・基材のない粘着剤だけでできた...

詳細情報を確認する
  • 材質1
    基材:なし
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • 厚さ(mm)
    0.125
  • 透明
  • 長さ(m)
    54.8
未確定:候補が4型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    幅(mm)

    最小発注数量
    4589492601064
    207-2186
    320.000
    25
    1個
    4589492601071
    207-2187
    640.000
    50
    1個
    4589492601088
    207-2188
    960.000
    75
    1個
    4589492601095
    207-2185
    1280.000
    100
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,993
    ( 8,792 )
    1日目
    15,770
    ( 17,347 )
    1日目
    23,897
    ( 26,287 )
    1日目
    32,498
    ( 35,748 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・467MCよりも粘着力の強いタイプです
    ・基材のない粘着剤だけでできた両面テープです
    ・基材がないため薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、さまざまな用途、被着体に対応できます
    ・糊面に格子状の溝(Micro Channel)があり、溝に沿って気泡が抜けるので、広い面積や複雑な面へ空気を巻き込まずに貼ることができます
    【用途】
    ・銘板、大型ラベル、ポリカーボネートの貼り付け
    【材質】
    ・基材:なし
    ・粘着剤:アクリル系

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    接着剤転写テープ 強粘着タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接着剤転写テープ 強粘着タイプ
    接着剤転写テープ 高タックタイプ
    VHBテープ 5952
    VHBテープ 5952
    VHBテープ Y-4920
    VHB構造用接合テープ 5952
    メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
    通常価格7,993-10,663 -2,0841,3151,3536,196 -
    通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目19日目
    材質1基材:なし基材:なし基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム基材:アクリルフォーム
    材質2粘着剤:アクリル系粘着剤:アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:特殊アクリル系粘着剤:アクリル系
    厚さ(mm)0.1250.1251.141.140.41.14
    透明透明
    長さ(m)54.85510101032

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト