ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

接着剤転写テープ 463/465

通常単価(税別)
3,093円~19,124円
税込単価
3,402円~21,036円
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。基材がないため、薄型化...

詳細を確認
  • 画像は代表画像になります。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

JANコード

最小発注数量
25.4
54.8
0021200032295
1個
12
50
4901690366598
1個
19
50
4901690366611
1個
25
50
4901690366628
1個
50
50
4901690366642
1個
100
50
4901690366659
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,196円
( 4,616円 )
9日目
3,093円
( 3,402円 )
7日目
4,696円
( 5,166円 )
9日目
6,974円
( 7,671円 )
5日目
13,601円
( 14,961円 )
5日目
19,124円
( 21,036円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・3Mの接着剤転写テープは、基材のない粘着剤だけでできた両面テープです。基材がないため、薄型化が容易で、耐熱用、高透明性などの特性が付与でき、他社にない豊富なバリエーションでさまざまな用途、被着体に対応できます。
【商品仕様】
・基材:なし
・粘着剤:アクリル系
・色:透明
・テープ厚:0.05mm
・接着力:2.6N/cm
・ライナー材質、色:平面紙、茶

ご注意

  • 画像は代表画像になります。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

接着剤転写テープ 463/465のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
接着剤転写テープ 463/465
両面テープ 高接着低VOC不織布タイプ
33M VHB構造用接合テープ 低温接着用
スコッチ®透明両面テープ
スコッチ 一般用両面テープ
スコッチ はがせる両面テープ 強力薄手
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格3,093円-590円 -6,939円1,637円 -403円 -588円 -
通常出荷日5日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜
テープ厚(mm)0.050.131.140.080.120.15
色クリア(透明)クリア(半透明)ホワイトクリア(透明)ホワイトホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト