ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 TUG型軽中量棚(200kgタイプ 高さ1500mm 5段タイプ)単体型 TUG200-54K-5 |
|
ミスミ パーツケース ハンドル付き(ブルー・クリア)【6~12個入り】 |
|
ミスミ 軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ |
|
ミスミ パーツケース フリー(仕切り無し)【1~120個入り】 |
|
ミスミ 折りたたみコンテナ(フタあり・なし) |

【特長】・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです・高さ、奥行が...
詳細を確認
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
51,666円 ( 56,833円 ) | 1日目 |
56,495円 ( 62,145円 ) | 4日目 |
57,531円 ( 63,284円 ) | 1日目 |
65,493円 ( 72,042円 ) | 1日目 |
66,304円 ( 72,934円 ) | 4日目 |
74,203円 ( 81,623円 ) | 4日目 |
【特長】
・本体の転倒防止用金具と荷物の落下防止用に回転式のバーを備えた災害備蓄ラックです
・高さ、奥行が同じであれば支柱を兼用して連結することでコストダウンが図れます
・積載物が飛び出すことを防ぐバーは回転式なので、緊急時の備蓄の出し入れが容易です
・優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています
・樹脂ベースの使用により、床を傷つけません
・非常食や毛布等、比較的軽量な備蓄品の保管に最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
軽量ラック 70kgタイプ NCシリーズ
4.6通常価格(税別):8,254円~

サカエ
中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 1800mm
4.7通常価格(税別):15,282円~

トラスコ中山
L型アングル40型(40mm角・ネオグレー)
4.6通常価格(税別):848円~

ミスミ
軽中量ラック 150㎏タイプ
4.3通常価格(税別):10,325円~

トラスコ中山
プラスチック棚(100kgタイプ) TPTシリーズ
0通常価格(税別):5,200円~

ミスミ
軽中量ラック専用 落下防止ベルト
5通常価格(税別):3,945円~

ミスミ
中量ラック 300㎏タイプ 棚板セット(棚板1枚+棚受2個)
5通常価格(税別):4,513円~

瀬戸内スチール(旧:原田鋼業)
中量棚 3Mタイプ
5通常価格(税別):25,163円~

トラスコ中山
組立用ボルト・ナットセット 軽量棚用 M6×12・M6×20
4.8通常価格(税別):31円~