ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

草焼バーナProメガ用台車

通常単価(税別)
15,637円
税込単価
17,201円
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・草焼バーナーProメガ用台車・草焼バーナー用台車です・適合本体:KB-300、KB-31...

詳細を確認

型番:

KB-TD2
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KB-TD2の仕様・寸法情報

JANコード
4953571205045
トラスココード
206-7289
高さ(mm)
710
幅(mm)
380
質量(g)
5300.0
奥行(mm)
425
適合本体
KB-300、KB-310
-
-

型番リスト

表示件数
型番
KB-TD2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,637円
( 17,201円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・草焼バーナーProメガ用台車
・草焼バーナー用台車です
・適合本体:KB-300、KB-310

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

草焼バーナProメガ用台車の型番KB-TD2のページです。 型番KB-TD2に関する仕様情報を記載しております。
草焼バーナProメガ用台車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
草焼バーナProメガ用台車
炙りマスターPro
新富士 ”パワートーチ”(細口タテ型タイプ)
キャラメライザーバーナーセット
パワートーチ 圧電点火式
パワートーチ 寒冷地対応
メーカー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー新富士バーナー
通常価格15,637円5,092円3,530円10,490円3,757円4,954円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目8日目11日目
JANコード495357120504549535710680084953571018348495357116810449535710030094953571018126
トラスココード206-7289835-7668102-7297151-9478576-2999147-9676
高さ(mm)7101001912855060
幅(mm)38025241002530
質量(g)5300.0140144792.0001450.000620
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスバーナー・トーチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました