ファクトリーサプライ用品技術窓口

チェーン&パドロック

  • JANコード
    4994421319406
  • トラスココード
    195-2631
  • 材質1
    チェーン:鉄・ビニールコート
  • ツル径(mm)
    6.3
  • B(mm)
    28.3
  • タイプ
    ダイヤル錠
  • 幅(mm)
    36.5
  • C(mm)
    18.8
  • 質量(g)
    472.000
  • 材質2
    両端リング:鉄
  • 材質3
    シリンダー錠本体:真鍮
  • 材質4
    キー:真鍮・ニッケルメッキ

型番:

3190-40S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

3190-40Sの仕様・寸法情報

JANコード
4994421319406
トラスココード
195-2631
材質1
チェーン:鉄・ビニールコート
ツル径(mm)
6.3
B(mm)
28.3
タイプ
ダイヤル錠
幅(mm)
36.5
C(mm)
18.8
質量(g)
472.000
材質2
両端リング:鉄
材質3
シリンダー錠本体:真鍮
材質4
キー:真鍮・ニッケルメッキ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
3190-40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,140円
( 2,354円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物をキズつけにくいビニールコーティングです
・両端リング付のチェーンと南京錠のセット品です
【用途】
・門扉建設現場のゲートの施錠、機械・設備等の盗難防止、自転車・バイクなどの施錠に
【材質】
・チェーン:鉄・ビニールコート
・両端リング:鉄
・シリンダー錠本体:真鍮
・キー:真鍮・ニッケルメッキ
・ダイヤル錠1、チェーン1

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チェーン&パドロックの型番3190-40Sのページです。 型番3190-40Sに関する仕様情報を記載しております。
チェーン&パドロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チェーン&パドロック
ワイヤー&パドロック ダイヤル錠
ワイヤー&パドロック 同一鍵・番号指定なしタイプ
チェーン&パドロック ステンレスチェーン
シリンダ南京錠(ツル長タイプ・ステンレス製・同一鍵・番号指定なしタイプ)
ロックアウト用パドロック
メーカーSOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)SOL(清水)パンドウイット
通常価格2,140円1,253円 -1,184円 -2,562円 -2,274円 -3,896円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目〜
JANコード4994421319406-----
トラスココード195-2631-----
材質1チェーン:鉄・ビニールコートワイヤー:鉄・ビニールコートワイヤー:鉄・ビニールコートチェーンカバー:ビニール本体:真鍮 ツル:ステンレス(SUS304)●鍵:真鍮-
ツル径(mm)6.34.74.8---
B(mm)28.325.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました