ファクトリーサプライ用品技術窓口

ボンベ運搬車 補助輪

通常単価(税別)
7,932円
税込単価
8,725円
通常出荷日:4日目

【特長】・オプションの補助輪です・CAB50E、CAB50Cに取り付け、安定した運搬が可能です【用途】...

詳細を確認
  • キャスター
    100mm
  • 均等荷重(kg)
    250
  • 高さ(mm)
    870
  • 最大積載量(kg/台)
    250
  • 色
    ブルー
  • 全長(mm)
    435
  • JANコード
    3700023720004
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    195-0775
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。

型番:

OPTCAB5
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

OPTCAB5の仕様・寸法情報

キャスター
100mm
均等荷重(kg)
250
高さ(mm)
870
最大積載量(kg/台)
250
色
ブルー
全長(mm)
435
JANコード
3700023720004
質量(g)
3500.0
トラスココード
195-0775
材質1
スチール

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
OPTCAB5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,932円
( 8,725円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オプションの補助輪です
・CAB50E、CAB50Cに取り付け、安定した運搬が可能です
【用途】
・酸素用ボンベなどの運搬用
【材質】
・スチール

ご注意

  • 運搬前にボンベがしっかりと固定されているか確認して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ボンベ運搬車 補助輪の型番OPTCAB5のページです。 型番OPTCAB5に関する仕様情報を記載しております。
ボンベ運搬車 補助輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ボンベ運搬車 補助輪
酸素ボンベ運搬車
アルミ製二輪運搬車
ボンベ運搬車 160×240mm
ボンベ運搬車 KS-O・2
ボンベ運搬車(全高1420mm)
メーカーSORIアズワン本宏製作所トラスコ中山カミマルカミマル
通常価格7,932円29,731円 -41,289円9,535円 -32,995円 -37,644円 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜4日目8日目8日目
キャスター100mm-----
均等荷重(kg)250-----
高さ(mm)870-----
最大積載量(kg/台)250-----
色ブルー-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

二輪運搬車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました