ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアークラフトベストAC1154

通常単価(税別)
6,823円
税込単価
7,505円
通常出荷日:19日目

【特長】・アルミコーティングを施したUVカットタイプです・大型フード仕様でヘルメットに対応できます

  • 袖丈タイプ
    袖なし
  • 保冷剤用ポケット有無
    あり
  • 冷却ファン有無
    なし

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。

型番:

AC1154-14-XXL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AC1154-14-XXLの仕様・寸法情報

サイズ
XXL
胸囲(cm)
130
肩幅(cm)
51
色
ミルスグリーン
着丈(cm)
72
JANコード
4580661928562
質量(g)
300.000
トラスココード
363-1632
袖丈タイプ
袖なし
保冷剤用ポケット有無
あり
冷却ファン有無
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
AC1154-14-XXL

サイズ

胸囲(cm)

肩幅(cm)

色

着丈(cm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
XXL
130
51
ミルスグリーン
72
4580661928562
300.000
363-1632
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,823円
( 7,505円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミコーティングを施したUVカットタイプです
・大型フード仕様でヘルメットに対応できます

ご注意

  • 改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアークラフトベストAC1154の型番AC1154-14-XXLのページです。 型番AC1154-14-XXLに関する仕様情報を記載しております。
エアークラフトベストAC1154のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアークラフトベストAC1154
ACタクティカルブルゾン
ACベスト AC2004
ACベストAC2014
ACブルゾン AC2001
ブルゾンAC1171
メーカーバートルバートルバートルバートルバートルバートル
通常価格6,823円7,734円 -7,651円 -5,247円 -7,278円 -5,627円 -
通常出荷日19日目19日目25日目19日目25日目1日目〜
袖丈タイプ袖なし長袖----
保冷剤用ポケット有無あり-----
冷却ファン有無なしなし----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました