17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立式 木製収納ボックス

通常単価(税別)
6,6808,846
税込単価
7,3489,731
通常出荷日:7日目

【特長】・上下左右に連結できます・積み重ねは4段まで可能・棚板の奥行は2段階調節、高さは3段階調節が可...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    400
  • 間口(mm)
    400
  • 高さ(mm)
    400
  • 木目
  • 扉色
    木目
  • 有効内寸(mm)間口
    362
  • 有効内寸(mm)高さ
    363
  • 一段
  • 付属品
    連結金具
  • 材質1
    メラミン加工パーティクルボード

ご注意

  • 積み重ねは4段までとなります。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

鍵タイプ

有効内寸(mm)奥行

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
扉付き
ダイヤル、シリンダー
有り
367
4522966313513
10300.0
594-9692
1個
扉無し
-
無し
385
4522966313520
8800.0
594-9689
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,846
( 9,731 )
7日目
6,680
( 7,348 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・上下左右に連結できます
・積み重ねは4段まで可能
・棚板の奥行は2段階調節、高さは3段階調節が可能
・背面には配線を通す穴があります
【材質】
・メラミン加工パーティクルボード

ご注意

  • 積み重ねは4段までとなります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式 木製収納ボックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式 木製収納ボックス
連結収納・収納ボックス(引出し式)
バックル式クリアボックス
収納ボックス CBボックス
390mm 引出し式収納ケース
木製天板ストッカー550
メーカーアスカエスコミスミアイリスオーヤマエスコ天馬
通常価格6,680-16,662284 -1,941 -3,790 -6,726
通常出荷日7日目1日目3日目〜4日目〜1日目〜4日目
奥行(mm)400-----
間口(mm)400-----
高さ(mm)400-----
木目-----
扉色木目-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト