ファクトリーサプライ用品技術窓口

組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)

通常単価(税別)
12,995円
税込単価
14,295円
通常出荷日:1日目

【特長】・スタッキング可能なスチール製ミニロッカーです・上下左右に連結可能(上下は4段まで)、4桁のダ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    保管庫
  • 間口(mm)
    350
  • 奥行(mm)
    350
  • 高さ(mm)
    350
  • 1マス有効内寸(mm)奥行
    323
  • 1マス有効内寸(mm)間口
    316
  • 1マス有効内寸(mm)高さ
    343
  • 鍵タイプ
    ダイヤル錠(4桁)、シリンダー錠
  • 色
    ホワイト
  • 付属品
    取扱説明書、接続用ボルト、接続用ナット、壁固定用アンカー、壁固定用ビス
  • 質量(g)
    7300.0
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 暗証番号は任意で変更可能ですが、変更の際元の暗証番号が必要になりますので設定されましたら必ず保管していただくようお願い致します。
  • 別売りで専用ベース(SB550)がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

扉色

JANコード

トラスココード

最小発注数量
ブラック
4522966313377
159-2372
1個
ホワイト
4522966313353
158-5989
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,995円
( 14,295円 )
1日目
12,995円
( 14,295円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッキング可能なスチール製ミニロッカーです
・上下左右に連結可能(上下は4段まで)、4桁のダイヤル錠とシリンダー錠付です
・棚板が1枚付いており、2段階で高さ調整が可能です
・暗証番号を忘れてもシリンダー錠で開錠可能です
【材質】
・スチール

ご注意

  • 暗証番号は任意で変更可能ですが、変更の際元の暗証番号が必要になりますので設定されましたら必ず保管していただくようお願い致します。
  • 別売りで専用ベース(SB550)がございます。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
組立式収納ボックス ダイヤル錠+シリンダー錠タイプ(中板323mm)
組立式シューズボックス シリンダー錠タイプ(中板175mm)
パーソナルロッカーキューブ4 ダイヤル錠
ミニロッカー 1人用 シリンダ錠式・南京錠式・手ぶらキー錠
スタンダードロッカー 2人用 シリンダー錠 TLK-S2
亜鉛メッキ鋼板製ダイヤル錠ロッカー TZ型
メーカーアスカアスカ仁張工作所トラスコ中山アズワントラスコ中山
通常価格12,995円12,329円13,970円14,396円36,330円53,505円 -
通常出荷日1日目1日目19日目4日目〜35日目8日目
商品タイプ保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫保管庫
間口(mm)350350400300608900
奥行(mm)350350400400515515
高さ(mm)35035040044017901790
1マス有効内寸(mm)奥行323323----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト