ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電パワーカッター本体のみ

通常単価(税別)
38,105円~39,948円
税込単価
41,916円~43,943円
通常出荷日:1日目

【特長】・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュ...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    充電式丸ノコ
  • 切込深度(90度) (mm)
    0~46
  • 無負荷回転数 (min⁻¹)
    4500
  • 適用チップソー外径 (mm)
    135
  • 適用チップソー穴径 (mm)
    20
  • 色
    黒
  • 質量(g)
    2750
  • 切込深度(mm)
    0~46
  • 本体寸法(mm)
    全長296×全高228×全幅160
  • 材質1
    PC
  • 仕様
    ブレーキ付、LEDライト付、3WAY切り粉対策機能、IP56試験合格品

ご注意

  • ケース、充電器、電池パックは別売。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 用途

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

用途

トラスココード

JANコード

付属品

最小発注数量
鉄工用
580-6951
4549980755945
金工刃(Φ135)×1(EZ9PM13E)、六角レンチ(対辺4mm)×1
1個
木工用
580-6949
4549980755952
木工刃(Φ135)×1(EZ9PW13C)、六角レンチ(対辺4mm)×1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,948円
( 43,943円 )
1日目
38,105円
( 41,916円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・装着した電池が18Vか14.4Vかを判別し、最適な電流・電圧で工具を使えるよう制御する「デュアル回路」を搭載しています
・周りの環境に合わせて選べる3WAYの切り粉対策をしています
【材質】
・PC

ご注意

  • ケース、充電器、電池パックは別売。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電パワーカッター本体のみのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電パワーカッター本体のみ
充電パワーカッター
パワーカッター用替刃
バッテリーマルノコ(10.8V) 本体のみ
コードレス卓上丸のこ 36Vマルチボルト 165mm(チップソー付) 本体のみ
165mm 40V 充電式スライドマルノコ 本体のみ(鮫肌チップソー付) LS001GZ
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicボッシュHiKOKI(旧日立工機)マキタ
通常価格38,105円-95,633円6,638円 -19,929円109,844円100,347円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目7日目3日目
商品タイプ充電式丸ノコ充電式丸ノコ関連品充電式丸ノコ-充電式丸ノコ
切込深度(90度)(mm)0~460~46-26.5-55
無負荷回転数(min⁻¹)45004500-1400-4200
適用チップソー外径(mm)135135----
適用チップソー穴径(mm)2020----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マルノコカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト