ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラバーシールリムーバー

通常単価(税別)
3,456円
税込単価
3,802円
通常出荷日:1日目

【特長】・薄く丸みを帯びた先端形状により、相手側を傷つけにくく、スムーズに取り外すことができます【用途...

詳細を確認
  • 全長(mm)
    213(ロングタイプ)、143(ショートタイプ)
  • JANコード
    4580117396266
  • 質量(g)
    100.0
  • トラスココード
    200-4406
  • 材質1
    PP・スチール
  • 軸径(mm)
    3
  • 先端幅(mm)
    5

型番:

LB-624
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

LB-624の仕様・寸法情報

全長(mm)
213(ロングタイプ)、143(ショートタイプ)
JANコード
4580117396266
質量(g)
100.0
トラスココード
200-4406
材質1
PP・スチール
軸径(mm)
3
先端幅(mm)
5
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LB-624
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,456円
( 3,802円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄く丸みを帯びた先端形状により、相手側を傷つけにくく、スムーズに取り外すことができます
【用途】
・パッキン類取り外し用
【材質】
・PP
・スチール
・直長・ 直短・ 曲長・ 曲短各1本

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラバーシールリムーバーの型番LB-624のページです。 型番LB-624に関する仕様情報を記載しております。
ラバーシールリムーバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラバーシールリムーバー
スクレーパーセット(4本組)
超硬Wケレン棒
替刃(EA524L,EA524LS用)/5枚
ロングスクレーパー No.28
コーキング落としヘラ 仕上用
メーカー日平機器日平機器コンドーテックエスコSK-11ハンディ・クラウン
通常価格3,456円6,948円8,788円910円1,183円567円
通常出荷日1日目1日目7日目1日目3日目3日目
全長(mm)213(ロングタイプ)、143(ショートタイプ)127----
JANコード45801173962664580117394248----
質量(g)100.0180.000----
トラスココード200-4406835-5009----
材質1PP・スチール-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ヘラ・スクレーパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました