ファクトリーサプライ用品技術窓口

1インチSQ超軽量N型インパクトレンチ

  • 最大締付トルク (N・m)
    1800
  • ソケット差込角 (mm)
    25.4
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    38
  • ハンマータイプ
    N型
  • 回転数 (rpm)
    4500
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.6
  • ホース取付口
    Rc3/8
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.63
  • 排気
    側方
  • JANコード
    4560246011902
  • トラスココード
    224-2140
  • 質量(g)
    7900
  • 全長(mm)
    506
  • 材質1
    鉄・アルミ
  • 最大締付トルク(N・m)右回転
    1370
  • 使用エアホース内径(mm)
    9.5
  • 最大締付トルク(N・m)左回転
    1370
  • 騒音レベル
    88db(A)
  • セット内容
    カップリングプラグ(30PM相当)
  • 振動値a
    6.7(3軸合成値)
  • 仕様
    リテーナリング本体、ハイパワー、レギュレーター内蔵型

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KW-3800PROXGLR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KW-3800PROXGLRの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
1800
ソケット差込角(mm)
25.4
能力ボルト径(mmφ)
38
ハンマータイプ
N型
回転数(rpm)
4500
使用空気圧力(MPa)
0.6
ホース取付口
Rc3/8
空気消費量(m³/min)
0.63
排気
側方
JANコード
4560246011902
トラスココード
224-2140
質量(g)
7900
全長(mm)
506
材質1
鉄・アルミ
最大締付トルク(N・m)右回転
1370
使用エアホース内径(mm)
9.5
最大締付トルク(N・m)左回転
1370
騒音レベル
88db(A)
セット内容
カップリングプラグ(30PM相当)
振動値a
6.7(3軸合成値)
仕様
リテーナリング本体、ハイパワー、レギュレーター内蔵型
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KW-3800PROXGLR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
160,656円
( 176,722円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・N型クラッチ採用により安定した打撃であり、クラッチ部のグリースの飛散がない
・超軽量で、高い締付力がある
・先端がリテーナリング仕様でソケットが落ちにくい
・可倒式防振ハンドルの採用
【用途】
・大型トラックやバスのタイヤ交換作業に
・建設機械・ブルドーザーの分解組立作業二

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1インチSQ超軽量N型インパクトレンチの型番KW-3800PROXGLRのページです。 型番KW-3800PROXGLRに関する仕様情報を記載しております。
1インチSQ超軽量N型インパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1インチSQ超軽量N型インパクトレンチ
1インチSQ大型インパクトレンチ
インパクトレンチ(レギュレータ内蔵)
1インチSQ超大型インパクトレンチ
パワートルクセッター
エアー ラチェット インパクト
メーカー空研空研空研空研空研空研
通常価格160,656円134,365円40,462円226,971円591,193円21,515円
通常出荷日1日目4日目4日目4日目14日目1日目
最大締付トルク(N・m)180013705202900-30
ソケット差込角(mm)25.425.412.725.4-9.5
能力ボルト径(mmφ)38-16--10
ハンマータイプN型-N型---
回転数(rpm)4500-9600--500
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました