ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX

通常単価(税別)
19,806円~46,031円
税込単価
21,787円~50,634円
通常出荷日:5日目

【特長】・JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです・認証番号:JC 070...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

仕上り外径

(mm)

シース(外被)色

絶縁体厚さ(mm)

質量(g)

トラスココード

梱包形態

最小発注数量
10.2±0.5
黒
2.9
11000.0
608-1348
無
1個
10.2±0.5
灰
2.9
11000.0
607-8264
無
1個
7.7±0.5
黒
1.98
6100.0
607-9799
ケース
1個
7.7±0.5
黒
1.98
6100.0
608-1367
シュリンク
1個
7.7±0.5
灰
1.98
6100.0
608-1329
ケース
1個
7.7±0.5
灰
1.98
6100.0
608-1368
シュリンク
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
46,031円
( 50,634円 )
5日目
46,031円
( 50,634円 )
5日目
19,806円
( 21,787円 )
5日目
19,806円
( 21,787円 )
5日目
19,806円
( 21,787円 )
5日目
19,806円
( 21,787円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS C3502:2020の適合品として認証された同軸ケーブルです
・認証番号:JC 0707004
・可とう性、柔軟性に優れ、加工や敷設工事が容易です
・内部導体が2重遮蔽されており、雑音を受けにくく、特性が安定しています
【用途】
・テレビジョン受信用。4K・8K放送、地上デジタル放送、CS・BS・CATVのあらゆる放送に対応しております

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECXのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリスチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル ECX
衛星放送受信用アルミ編組同軸ケーブル
アルミ編組高周波同軸ケーブル ECX 3C-2V
可動用同軸ケーブル 50/75Ω
ポリエチレン絶縁編組形高周波同軸ケーブル 50Ω/75Ω
RG同軸ケーブル
メーカー伸興電線伸興電線伸興電線ミスミオーナンバ関西通信電線
通常価格19,806円-13,392円 -8,667円 -8,631円 -16,154円5,896円 -
通常出荷日5日目5日目5日目在庫品1日目4日目3日目
アース線なしなしなし---
シース(外被)材料PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVC(塩ビ)PVCPVC(塩ビ)-
絶縁体材料ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系ポリエチレン系
全長(m)100100----
芯数111---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

同軸ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト