ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450

  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 詳細タイプ
    綿ポリ混紡トリカット空調服服地ノミ
  • 材質1
    ポリエステル75%・綿25%
  • 冷却ファン有無
    無
  • 使用環境
    室内(適)、屋外(適)、溶接・火(不可)
  • 仕様
    帯電防止素材、消臭機能

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は火気に弱いので火気を吸う現場では使用しないでください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

サイズ

JANコード

トラスココード

胸囲(cm)

肩幅(cm)

袖丈(cm)

着丈(cm)

質量(g)

最小発注数量
サックス
3L
4573210820493
144-5113
132
56
60
70
490.000
1個
ディープネイビー
M
4573210820523
144-5130
116
50
54
64
430
1個
ディープネイビー
L
4573210820530
144-6682
120
52
56
66
450
1個
ディープネイビー
LL
4573210820547
144-5082
124
54
58
68
470.000
1個
ディープネイビー
3L
4573210820554
144-5144
132
56
60
70
490.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,564円
( 7,220円 )
4日目
6,564円
( 7,220円 )
4日目
6,564円
( 7,220円 )
4日目
6,564円
( 7,220円 )
4日目
6,564円
( 7,220円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脇下に縫い目のないカッティングを採用し、脇下のツッパリ感を解消しました
・腕がスムーズに動かせる空調服です
・両脇の下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性にも優れた消臭テープを採用しました
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
【材質】
・ポリエステル75%・綿25%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は火気に弱いので火気を吸う現場では使用しないでください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450
綿・ポリ混紡フルハーネス仕様空調服(TM) KU91930-C06
空調服(R) ベスト KU92300 綿100%
空調服 ベストKU92250
空調ベスト ウエアのみ ネイビー
綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,564円8,749円6,201円5,471円6,251円 -5,940円 -
通常出荷日4日目1日目11日目1日目〜1日目〜1日目〜
商品タイプ胴周り用品-胴周り用品胴周り用品-胴周り用品
詳細タイプ綿ポリ混紡トリカット空調服服地ノミ-----
材質1ポリエステル75%・綿25%高密度ブロード(ポリエステル80%+綿20%)綿100%-ポリエステル100%-
冷却ファン有無無-----
使用環境室内(適)、屋外(適)、溶接・火(不可)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト