ファクトリーサプライ用品技術窓口

空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス

通常単価(税別)
6,564
税込単価
7,220
通常出荷日:4日目

【特長】・脇下に縫い目のないカッティングを採用し、脇下のツッパリ感を解消しました・腕がスムーズに動かせ...

詳細を確認
  • JANコード
    4573210820493
  • トラスココード
    144-5113
  • 胸囲(cm)
    132
  • 肩幅(cm)
    56
  • 袖丈(cm)
    60
  • 着丈(cm)
    70
  • 質量(g)
    490.000
  • 材質1
    ポリエステル75%/綿25%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は火気に弱いので火気を吸う現場では使用しないでください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。

型番:

KU90450-C13-S5
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KU90450-C13-S5の仕様・寸法情報

JANコード
4573210820493
トラスココード
144-5113
胸囲(cm)
132
肩幅(cm)
56
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
質量(g)
490.000
材質1
ポリエステル75%/綿25%

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KU90450-C13-S5
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,564
( 7,220 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・脇下に縫い目のないカッティングを採用し、脇下のツッパリ感を解消しました
・腕がスムーズに動かせる空調服です
・両脇の下には、汗のニオイを分解消臭、耐洗濯性にも優れた消臭テープを採用しました
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です
【材質】
・ポリエステル75%/綿25%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • この素材は火気に弱いので火気を吸う現場では使用しないでください。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックスの型番KU90450-C13-S5のページです。 型番KU90450-C13-S5に関する仕様情報を記載しております。
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空調服 綿・ポリ混紡脇下マチ付きウェア KU90450 サックス
空調服 空調服(R)バッテリーセット
空調服 フィルター
空調服(R) バッテリー 18V
空調服パワーファン スターターキット
空調服(R) バッテリーセット 18V
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,56412,4022,82317,58214,19722,074
通常出荷日4日目1日目1日目7日目1日目7日目
JANコード457321082049345806285263054580628524547458062852627545806285140434580628526282
トラスココード144-5113522-1424545-4470609-6578206-5378609-6576
胸囲(cm)132-----
肩幅(cm)56-----
袖丈(cm)60-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました