ファクトリーサプライ用品技術窓口

1/2DRエアインパクトレンチ シングルハンマー

通常単価(税別)
6,287円
税込単価
6,916円
通常出荷日:1日目

【特長】・タイヤ交換作業に最適な、初心者向けのスタンダードなエアインパクトレンチで、最大300Nmのト...

詳細を確認
  • 最大締付トルク (N・m)
    300
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    6
  • ハンマータイプ
    シングル
  • 回転数 (rpm)
    6900
  • 使用空気圧力 (MPa)
    0.62
  • ホース取付口
    Rc1/4
  • 空気消費量 (m³/min)
    142
  • JANコード
    2004000007753
  • 質量(g)
    2250.0
  • トラスココード
    253-7895
  • 付属品
    ヘックスレンチ4mm×1、R1/4エアプラグ×1
  • 本体サイズ
    L180×W70×H225mm
  • 推奨ホース内径
    Φ8mm

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

2004000007753
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

2004000007753の仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
300
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
6
ハンマータイプ
シングル
回転数(rpm)
6900
使用空気圧力(MPa)
0.62
ホース取付口
Rc1/4
空気消費量(m³/min)
142
JANコード
2004000007753
質量(g)
2250.0
トラスココード
253-7895
付属品
ヘックスレンチ4mm×1、R1/4エアプラグ×1
本体サイズ
L180×W70×H225mm
推奨ホース内径
Φ8mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
2004000007753
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,287円
( 6,916円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タイヤ交換作業に最適な、初心者向けのスタンダードなエアインパクトレンチで、最大300Nmのトルクを発生させます
・差込角1/2DR(12.7mm)サイズのシングルハンマータイプです
・4段階のトルク調節と、正逆の回転切替が可能です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

1/2DRエアインパクトレンチ シングルハンマーの型番2004000007753のページです。 型番2004000007753に関する仕様情報を記載しております。
1/2DRエアインパクトレンチ シングルハンマーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
1/2DRエアインパクトレンチ シングルハンマー
1/2"DR エアーインパクトレンチ
1/2"DR エアーインパクトレンチ(軽量)
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-2
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155EB-1
(1/2"DR)エアーインパクトレンチEA155KF-1
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格6,287円26,088円26,606円28,697円27,141円38,978円
通常出荷日1日目3日目3日目1日目1日目2日目
最大締付トルク(N・m)300--1356407350
ソケット差込角(mm)12.7--12.712.712.7
能力ボルト径(mmφ)6--221616
ハンマータイプシングル-----
回転数(rpm)6900--900065006300
よく一緒に購入される商品

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました