ファクトリーサプライ用品技術窓口

遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120

通常単価(税別)
6,892円
税込単価
7,581円
通常出荷日:4日目

【特長】・遮熱加工の生地を使用した、堕落防止用器具(フルハーネス型)に対応しています・動きやすいベスト...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    胴周り用品
  • 色
    ダークブルー
  • サイズ
    5L
  • JANコード
    4580628517044
  • トラスココード
    250-7923
  • 胸囲(cm)
    148
  • 肩幅(cm)
    49.5
  • 着丈(cm)
    71
  • 質量(g)
    290.000
  • 材質1
    ポリエステル100%
  • 使用環境
    室内(適)、屋外(最適)、溶接・火(不可)

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 空調服[[TM上]]の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

KU92120N90S7
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

KU92120N90S7の仕様・寸法情報

商品タイプ
胴周り用品
色
ダークブルー
サイズ
5L
JANコード
4580628517044
トラスココード
250-7923
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
49.5
着丈(cm)
71
質量(g)
290.000
材質1
ポリエステル100%
使用環境
室内(適)、屋外(最適)、溶接・火(不可)
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KU92120N90S7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,892円
( 7,581円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・遮熱加工の生地を使用した、堕落防止用器具(フルハーネス型)に対応しています
・動きやすいベストタイプです
・撥水性に優れたポリエステル製です
・汗の気化熱を利用した涼しい服です
・高所作業に最適です
・掲載商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許及び技術を使用しています
【材質】
・ポリエステル100%

ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売です。専用の機器類をご使用下さい。
  • 必ずファン、ケーブル、バッテリーを外して洗濯してください。
  • 空調服[[TM上]]の中にフルハーネスを装着する際は、襟元のファスナーを7~8cm開けてご使用ください。ショックアブソーバー部は、ランヤードを筒の外にしっかり出して使用してください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120の型番KU92120N90S7のページです。 型番KU92120N90S7に関する仕様情報を記載しております。
遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
遮熱フルハーネス空調ベスト KU92120
ポリエステル製フルハーネス仕様空調服 ウエアのみ ダークブルー
空調服 ベストKU92250
空調服(R) ベスト KU92300 綿100%
難燃長袖ブルゾンKU92240
空調ベスト(R) ウエアのみ
メーカー空調服空調服空調服空調服空調服空調服
通常価格6,892円7,739円 -5,471円6,201円12,318円8,815円
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜11日目1日目11日目
商品タイプ胴周り用品-胴周り用品胴周り用品胴周り用品-
色ダークブルーダークブルー---ブラック
サイズ5L-----
JANコード4580628517044-----
トラスココード250-7923-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました