ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラリペアパウダーP-30

通常単価(税別)
3,129円
税込単価
3,442円
通常出荷日:4日目

【特長】・お色や分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です・補充用単品製品【材質】・粉:アクリル樹...

詳細を確認
  • 質量(g)
    45.000
  • 材質1
    粉:アクリル樹脂
  • 容量 (g)
    30

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

色

最小発注数量
4522201000284
652-6773
黒
1個
4522201000291
652-6637
透明
1個
4522201000277
652-6610
白
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,129円
( 3,442円 )
4日目
3,129円
( 3,442円 )
4日目
3,129円
( 3,442円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・お色や分量に合わせて購入いただける補充用単品製品です
・補充用単品製品
【材質】
・粉:アクリル樹脂
・粉30g

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

プラリペアパウダーP-30のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラリペアパウダーP-30
FRP補修剤 プラリシート
プラリペア 型取くん
セメダイン ハイグレード模型用 P20ml CA-089
ガラスリペアワン
穴うめパテ
メーカー武藤商事武藤商事武藤商事セメダイン旭エンジニアリングセメダイン
通常価格3,129円2,623円1,154円800円5,833円1,057円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目5日目2日目
質量(g)45.0008033---
材質1粉:アクリル樹脂シート:アクリル樹脂+ガラス繊維、液:メチルメタクリレート本体:ポリエチレン---
容量(g)30-25---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト