ファクトリーサプライ用品技術窓口

FRP補修剤 プラリシート

通常単価(税別)
2,623円
税込単価
2,885円
通常出荷日:4日目

【特長】・液をかけて貼るだけで簡易的なFRP補修ができます【用途】・プラスチック製品の補修・補強に

  • 商品種類
    簡易補修剤
  • 容量(ml)
    10
  • JANコード
    4522201001069
  • 質量(g)
    80
  • トラスココード
    652-6573
  • 材質1
    シート:アクリル樹脂+ガラス繊維、液:メチルメタクリレート
  • 可使時間(25℃)
    30~60秒
  • 硬化時間(25℃)
    一次硬化:5分、二次(完全)硬化:24時間
  • 硬度
    ヌープ硬さ11
  • 耐熱温度
    湿熱100℃
  • 対応材質
    ポリスチレン・アクリル樹脂・塩化ビニール樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ASA樹脂・ポリカーボネート・ポリエステル樹脂・AES樹脂
  • セット内容
    プラリシート(10×15cm×1枚)、液10ml、スポイト、ポリエチレンシート

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PS-K1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PS-K1の仕様・寸法情報

商品種類
簡易補修剤
容量(ml)
10
JANコード
4522201001069
質量(g)
80
トラスココード
652-6573
材質1
シート:アクリル樹脂+ガラス繊維、液:メチルメタクリレート
可使時間(25℃)
30~60秒
硬化時間(25℃)
一次硬化:5分、二次(完全)硬化:24時間
硬度
ヌープ硬さ11
耐熱温度
湿熱100℃
対応材質
ポリスチレン・アクリル樹脂・塩化ビニール樹脂・ABS樹脂・AS樹脂・ASA樹脂・ポリカーボネート・ポリエステル樹脂・AES樹脂
セット内容
プラリシート(10×15cm×1枚)、液10ml、スポイト、ポリエチレンシート

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
PS-K1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,623円
( 2,885円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液をかけて貼るだけで簡易的なFRP補修ができます
【用途】
・プラスチック製品の補修・補強に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FRP補修剤 プラリシートの型番PS-K1のページです。 型番PS-K1に関する仕様情報を記載しております。
FRP補修剤 プラリシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FRP補修剤 プラリシート
プラリペアパウダーP-30
プラリペア 型取くん
簡易補修剤"メタルマジックスチール EA3463"
145ml FRP用補修キット
75m 鉄製ローラー(FRP脱泡用)
メーカー武藤商事武藤商事武藤商事ヘンケルエスコエスコ
通常価格2,623円3,129円1,154円3,390円3,784円2,824円
通常出荷日4日目4日目4日目5日目1日目1日目
商品種類簡易補修剤-その他金属用補修剤--
容量(ml)10-----
JANコード4522201001069-4522201000161---
質量(g)8045.00033---
トラスココード652-6573-652-6545---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました