17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

おむすび金車 スチール製ローラー

  • 高さ(mm)
    205
  • 奥行(mm)
    55
  • 幅(mm)
    180
  • 最大荷重(kN)
    0.5
  • 材質1
    本体:スチール
  • 材質2
    ローラー部:ステンレス
  • 質量(g)
    1100.0
  • JANコード
    4992456328998
  • トラスココード
    179-7376
  • 最大ケーブル径
    φ40mm

型番:

MTK-40S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MTK-40Sの仕様・寸法情報

高さ(mm)
205
奥行(mm)
55
幅(mm)
180
最大荷重(kN)
0.5
材質1
本体:スチール
材質2
ローラー部:ステンレス
質量(g)
1100.0
JANコード
4992456328998
トラスココード
179-7376
最大ケーブル径
φ40mm

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
MTK-40S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,366円
( 19,103円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ローラー部はステンレス製でサビにくくなっています
・LANケーブル、電話線、VAケーブル、ロープ等φ40までの線径に最適です
・3本ローラー使用で細い線も噛み込みにくい安全軽量設計です
【用途】
・通信/電力ケーブルの延線用
・架空線及び内線工事用
【材質】
・スチール・ステンレス

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

おむすび金車 スチール製ローラーの型番MTK-40Sのページです。 型番MTK-40Sに関する仕様情報を記載しております。
おむすび金車 スチール製ローラーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
おむすび金車 スチール製ローラー
おむすび金車 樹脂製ローラー
4面金車 ステンレス製ローラー MTK-504
おむすび金車用取付金具
[スチール製/樹脂製/ステンレス製]ローラーキャスター(耐荷重10・30kg)
三連金車
メーカーマーベルマーベルマーベルマーベルエスコ育良精機製作所
通常価格17,366円17,106円29,319円4,001円2,129円28,456円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目4日目
高さ(mm)205188260---
奥行(mm)555557---
幅(mm)180150138---
最大荷重(kN)0.50.54.90.2--
材質1本体:スチール本体:スチールスチールスチール--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

滑車カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました