17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

フックPXB-QC05-111型

通常単価(税別)
4,2845,995
税込単価
4,7126,595
通常出荷日:1日目

【特長】・取付ねじが見えないすっきりとしたデザインです【材質】・亜鉛合金(ZDC)

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

表面処理

トラスココード

表面仕上

JANコード

最小発注数量
クロメート処理
225-8254
マッドブラック
クロメート処理
4510932178297
1個
クロムメッキ
225-6623
シルバー
クロムメッキ
4510932178273
1個
24金メッキ
225-9849
24金メッキ
4510932178280
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,284
( 4,712 )
1日目
4,641
( 5,105 )
1日目
5,995
( 6,595 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取付ねじが見えないすっきりとしたデザインです
【材質】
・亜鉛合金(ZDC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フックPXB-QC05-111型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フックPXB-QC05-111型
フック PXB-AS05-111型 エイジドスクリュー
フック PXB-GP05-101型 プチレンジャー
フック PXB-UM05-101-Q1型 アーバンメタルクエストシリーズ
ステンレス鋼製フック KB-H型
ステンレス鋼製フック XL-SF型
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格4,284-25,0765107,3103,697 -8,897 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目在庫品1日目在庫品1日目〜
幅(mm)455138.1474025
高さ(mm)61.3-----
奥行(mm)75-----
取付穴数(個)2-----
吊下荷重(kgf)10.2-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト