ファクトリーサプライ用品技術窓口

シスカート SYS-Cart.

通常単価(税別)
23,392円
税込単価
25,731円
通常出荷日:1日目

【特長】・システナー用台車で移動時に便利です【材質】・プラスチック

  • JANコード
    4014549355404
  • トラスココード
    217-8629
  • 外形寸法(mm)奥行
    405
  • 外形寸法(mm)間口
    510
  • 外形寸法(mm)高さ
    175
  • 質量(g)
    3487.0
  • 材質1
    プラスチック

型番:

00522237
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

00522237の仕様・寸法情報

JANコード
4014549355404
トラスココード
217-8629
外形寸法(mm)奥行
405
外形寸法(mm)間口
510
外形寸法(mm)高さ
175
質量(g)
3487.0
材質1
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
00522237
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
23,392円
( 25,731円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・システナー用台車で移動時に便利です
【材質】
・プラスチック

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シスカート SYS-Cart.の型番00522237のページです。 型番00522237に関する仕様情報を記載しております。
シスカート SYS-Cart.のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シスカート SYS-Cart.
システナーSYS ツールボックス(左右オープン型)
システナー3ツールボックス SYS3 TB M 237
シスハンドツールボックス
トローリー"SYS-Roll" 専用カート
システナーSYS ABS樹脂 耐荷重20kg
メーカーFESTOOLFESTOOLFESTOOLFESTOOLTANOSFESTOOL
通常価格23,392円26,470円15,155円55,450円19,906円16,706円 -
通常出荷日1日目4日目1日目19日目1日目1日目
JANコード401454935540440145492076284014549355244---
トラスココード217-8629760-2634348-1631602-4756--
外形寸法(mm)奥行405296----
外形寸法(mm)間口510396----
外形寸法(mm)高さ175167----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました