ファクトリーサプライ用品技術窓口

マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツ

通常単価(税別)
56,966円
税込単価
62,663円
通常出荷日:1日目

【特長】・マルチロックアウトハスプのオプションパーツです・複数のワイヤーをつないで使用することができま...

詳細を確認
  • 摘要
    61mワイヤー(ナイロン被覆/両端輪なし)
  • JANコード
    0074983121748
  • 質量(g)
    3180.000
  • トラスココード
    195-0196
  • 材質1
    ワイヤー芯線:亜鉛メッキ鋼
  • 材質2
    ワイヤー被覆:ナイロン

型番:

PSL-MLDC200T
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

PSL-MLDC200Tの仕様・寸法情報

摘要
61mワイヤー(ナイロン被覆/両端輪なし)
JANコード
0074983121748
質量(g)
3180.000
トラスココード
195-0196
材質1
ワイヤー芯線:亜鉛メッキ鋼
材質2
ワイヤー被覆:ナイロン

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PSL-MLDC200T
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
56,966円
( 62,663円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・マルチロックアウトハスプのオプションパーツです
・複数のワイヤーをつないで使用することができます
・高温下(110℃)でも使用できます
【材質】
・ワイヤー芯線:亜鉛メッキ鋼
・ワイヤー被覆:ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツの型番PSL-MLDC200Tのページです。 型番PSL-MLDC200Tに関する仕様情報を記載しております。
マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチロックアウトハスプ(掛け金)オプションパーツ
USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)
デジタルドアロック ID-602Bhook
No.489 クレセント
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
ステンレスステイロック C-1669
メーカーパンドウイットパンドウイットロックマンジャパンベストタキゲン製造タキゲン製造
通常価格56,966円1,093円31,440円4,444円 -6,943円 -1,004円 -
通常出荷日1日目1日目1日目3日目在庫品1日目〜5日目
摘要61mワイヤー(ナイロン被覆/両端輪なし)-----
JANコード0074983121748-----
質量(g)3180.000-----
トラスココード195-0196-----
材質1ワイヤー芯線:亜鉛メッキ鋼-----
よく一緒に購入される商品

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました