ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

レンズリプレースメントキット【4個入り】

通常単価(税別)
3,464円
税込単価
3,810円
通常出荷日:1日目

【特長】・MAX (マックス)に付属しているレンズ保護カバーの破損時や紛失時のための交換用スペアパーツ...

詳細を確認
  • 保護レンズの使用が画質に影響する場合がありますので、水中では使用しないでください。

型番:

ACCOV-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (4個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ACCOV-001の仕様・寸法情報

適合機種
MAX
JANコード
4936080895426
質量(g)
34.000
トラスココード
207-2236

型番リスト

表示件数
型番
ACCOV-001
最小発注数量
1パック

4個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,464円
( 3,810円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MAX (マックス)に付属しているレンズ保護カバーの破損時や紛失時のための交換用スペアパーツです
・過酷な環境下での撮影時に、カメラ本体のレンズを泥、水、ほこり等から保護します
・MAX 交換用保護レンズ x 4

ご注意

  • 保護レンズの使用が画質に影響する場合がありますので、水中では使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レンズリプレースメントキットの型番ACCOV-001のページです。 型番ACCOV-001に関する仕様情報を記載しております。
レンズリプレースメントキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レンズリプレースメントキット
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
スポーツキット
ヘルメットフロント&サイドマウント
MAXグリップ+トライポッド
ヘッドストラップ
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,464円9,226円12,646円5,795円11,116円4,852円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目4日目1日目
適合機種MAX全てのGoProカメラ全てのGoProカメラMAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session全てのGoProカメラ-
JANコード493608089542649360808933784936080893781493608089261649360808953344936080101497
質量(g)34.00086.000331.00045.000300.000140.000
トラスココード207-2236207-2268207-2271207-2267207-2234564-1808
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました