ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スポーツキット

通常単価(税別)
12,646円
税込単価
13,911円
通常出荷日:1日目

【特長】・このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGC...

詳細を確認
  • チェストマウント(AGCHM-001)の対象年齢は14 歳以上です。
  • 身体の接触を伴う活動では負傷するおそれがあります。
  • アドベンチャー中のChestyの装着には十分にご注意ください。

型番:

AKTAC-001
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

AKTAC-001の仕様・寸法情報

適合機種
全てのGoProカメラ
JANコード
4936080893781
質量(g)
331.000
トラスココード
207-2271

型番リスト

表示件数
型番
AKTAC-001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,646円
( 13,911円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・このキットには、目の高さからの 臨場感あるハンズフリー撮影ができる チェストマウント(AGCHM-001)と、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)が含まれています
・すべてのギアがコンパクトケース(ABCCS-001)にセットされております
【材質】
・チェストマウント(AGCHM-001)、ハンドル バーシートポストマウント(AGTSM-001)、コンパクト ケース

ご注意

  • チェストマウント(AGCHM-001)の対象年齢は14 歳以上です。
  • 身体の接触を伴う活動では負傷するおそれがあります。
  • アドベンチャー中のChestyの装着には十分にご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スポーツキットの型番AKTAC-001のページです。 型番AKTAC-001に関する仕様情報を記載しております。
スポーツキットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スポーツキット
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
ヘルメットフロント&サイドマウント
MAXグリップ+トライポッド
レンズリプレースメントキット
ヘッドストラップ
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格12,646円9,226円5,795円11,116円3,464円4,852円
通常出荷日1日目4日目1日目4日目1日目1日目
適合機種全てのGoProカメラ全てのGoProカメラMAX、HERO9Black、HERO8 Black、HERO7 Black、HERO6 Black、HERO5 Black、HERO5 Session全てのGoProカメラMAX-
JANコード493608089378149360808933784936080892616493608089533449360808954264936080101497
質量(g)331.00086.00045.000300.00034.000140.000
トラスココード207-2271207-2268207-2267207-2234207-2236564-1808
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました