ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ヘッドストラップ

型番:

ACHOM-002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ACHOM-002の仕様・寸法情報

奥行(mm)
48
高さ(mm)
145
幅(mm)
100
JANコード
4936080101497
質量(g)
140.000
トラスココード
564-1808
品名
ヘッドストラップ2.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ACHOM-002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,852円
( 5,337円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・臨場感あふれるPOV映像をハンズフリーで撮影可能です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘッドストラップの型番ACHOM-002のページです。 型番ACHOM-002に関する仕様情報を記載しております。
ヘッドストラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘッドストラップ
GoPro HERO12Black
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
ヘルメットフロント&サイドマウント
ウェアラブルカメラオプション BOOM+ベースマウント
スポーツキット
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格4,852円60,282円9,226円5,795円12,711円 -12,646円
通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目1日目
奥行(mm)48736.74.5175-
高さ(mm)14522516.56.2225-
幅(mm)10010815.54.866-
JANコード4936080101497459531944202449360808933784936080892616-4936080893781
質量(g)140.000360.00086.00045.000-331.000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト