ファクトリーサプライ用品技術窓口

サーキュレーターアイ DC JET 15cm

通常単価(税別)
17,418円
税込単価
19,160円
通常出荷日:2日目

【特長】・背面カバー・羽も簡単に分解できるので、お手入れが簡単です・ランプ消灯モード・消音モード搭載で...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    サーキュレーター
  • 電源(V)
    100
  • 消費電力(W)(50/60Hz)
    23
  • ハネ径(cm)
    15
  • JANコード
    4967576690119
  • トラスココード
    610-2719
  • 質量(g)
    1300
  • 材質1
    ABS、PP、POM
  • 風量調節
    8段階
  • 色
    ホワイト
  • 奥行(mm)
    210
  • 高さ(mm)
    294
  • 幅(mm)
    210
  • 首振り
    下0~35°、中15~50°、上35~60°、上下全範囲0~60°、左右60°、90°、120°(自動)
  • リモコン有無
    有
  • 標準消費電力料金(50Hz)
    0.7円/h
  • 標準消費電力料金(60Hz)
    0.7円/h
  • タイマー
    4・6・8時間(入)、2・4・8時間(切)
  • 適合床面積
    ~28畳

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

PCF-SDC15T-EC-W
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

PCF-SDC15T-EC-Wの仕様・寸法情報

商品タイプ
サーキュレーター
電源(V)
100
消費電力(W)(50/60Hz)
23
ハネ径(cm)
15
JANコード
4967576690119
トラスココード
610-2719
質量(g)
1300
材質1
ABS、PP、POM
風量調節
8段階
色
ホワイト
奥行(mm)
210
高さ(mm)
294
幅(mm)
210
首振り
下0~35°、中15~50°、上35~60°、上下全範囲0~60°、左右60°、90°、120°(自動)
リモコン有無
有
標準消費電力料金(50Hz)
0.7円/h
標準消費電力料金(60Hz)
0.7円/h
タイマー
4・6・8時間(入)、2・4・8時間(切)
適合床面積
~28畳
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PCF-SDC15T-EC-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
17,418円
( 19,160円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・背面カバー・羽も簡単に分解できるので、お手入れが簡単です
・ランプ消灯モード・消音モード搭載で、睡眠時も快適です
・強力なスパイラル気流なので、28畳の広い部屋でも空気を素早く撹拌ができます
【用途】
・暑さ対策に
【材質】
・ABS、PP、POM

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーキュレーターアイ DC JET 15cmの型番PCF-SDC15T-EC-Wのページです。 型番PCF-SDC15T-EC-Wに関する仕様情報を記載しております。
サーキュレーターアイ DC JET 15cmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーキュレーターアイ DC JET 15cm
大型サーキュレーター DC 23cm
サーキュレーター扇風機 DC ホワイト ハネ径15cm
サーキュレーターアイ mini
サーキュレーターアイ DC silent
サーキュレーター扇風機 ACスタンドファン
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマ
通常価格17,418円20,758円14,984円6,903円10,533円9,167円 -
通常出荷日2日目4日目2日目1日目2日目2日目
商品タイプサーキュレーター--サーキュレーター-サーキュレーター
電源(V)100--100-100
消費電力(W)(50/60Hz)23--22/20--
ハネ径(cm)15--12-15
JANコード496757669011949675765721014967576739733---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サーキュレーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました