ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製 青緑

  • 商品タイプ
    ベルト荷締機
  • 最大使用荷重 (t)
    1.01
  • 適合ベルト幅 (mm)
    50
  • 色
    青緑
  • JANコード
    4937773590321
  • トラスココード
    421-9892
  • 質量(g)
    2400.0
  • 材質1
    ベルト:ポリエステル
  • 材質2
    ラチェットバックル:スチール
  • ベルト長さ(m)巻取側
    5
  • ベルト長さ(m)固定側
    1
  • ベルト厚さ(mm)
    3.5
  • 製品破断強度
    40kN
  • 端末仕様
    シボリ縫製
  • 仕様
    ラチェットバックル式

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BLR040ET010ET050
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

BLR040ET010ET050の仕様・寸法情報

商品タイプ
ベルト荷締機
最大使用荷重(t)
1.01
適合ベルト幅(mm)
50
色
青緑
JANコード
4937773590321
トラスココード
421-9892
質量(g)
2400.0
材質1
ベルト:ポリエステル
材質2
ラチェットバックル:スチール
ベルト長さ(m)巻取側
5
ベルト長さ(m)固定側
1
ベルト厚さ(mm)
3.5
製品破断強度
40kN
端末仕様
シボリ縫製
仕様
ラチェットバックル式
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BLR040ET010ET050
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,636円
( 13,900円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻取タイプの強力ラッシングベルトです
【用途】
・荷締め作業に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製 青緑の型番BLR040ET010ET050のページです。 型番BLR040ET010ET050に関する仕様情報を記載しております。
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製 青緑のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端シボリ縫製 青緑
ラッシングベルト(カムバックル式) 両端シボリ縫製
ラッシングベルト(カムバックル式) 両端フックA
ベルトラッシング ラチェットバックル式 両端フックAタイプ
ラッシングベルト(ラチェットバックル式) 両端フックA
ラッシングベルト(カムバックル式) ラウンド
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格12,636円2,336円2,816円19,634円4,611円 -2,010円 -
通常出荷日1日目1日目1日目11日目1日目1日目
商品タイプベルト荷締機ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ-ベルト荷締機用パーツベルト荷締機用パーツ
最大使用荷重(t)1.010.050.051.01--
適合ベルト幅(mm)50-----
色青緑青緑青緑青緑青緑青緑
JANコード4937773590321493777357001949377735700264937773590338--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

荷締機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました