17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびん

通常単価(税別)
18,466
税込単価
20,313
通常出荷日:1日目

【特長】・丈夫で割れないステンレスまほうびんです・ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・...

詳細を確認
  • ブラック
  • JANコード
    4974305213785
  • トラスココード
    121-7962
  • 奥行(mm)
    230
  • 高さ(mm)
    435
  • 幅(mm)
    200
  • 容量(L)
    2.5
  • 質量(g)
    2300.0
  • 材質1
    容器:ステンレスまほうびん

型番:

SY-AJ25-BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SY-AJ25-BAの仕様・寸法情報

ブラック
JANコード
4974305213785
トラスココード
121-7962
奥行(mm)
230
高さ(mm)
435
幅(mm)
200
容量(L)
2.5
質量(g)
2300.0
材質1
容器:ステンレスまほうびん
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SY-AJ25-BA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,466
( 20,313 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丈夫で割れないステンレスまほうびんです
・ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」です
・コーヒーマシンに直接セット可能な「キャップ付抽出中せん(BTLせん)」です
・残量がひと目でわかる 「みェ~る窓」が付いています
・大きめのコップも使用可能な高さのある注ぎ口です
・ワンタッチで軽く注げる「プッシュレバー」です
【材質】
・容器:ステンレスまほうびん

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびんの型番SY-AJ25-BAのページです。 型番SY-AJ25-BAに関する仕様情報を記載しております。
真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびんのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空ドリンクディスペンサー ステンレスまほうびん
真空ドリンクディスペンサー ガラスまほうびん
ステンレスクールボトル 1.0L HIKOKIコラボモデル
クールピッチャー
ステンレスボトル
ステンレスマグ SM-VB
メーカー象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン象印マホービン
通常価格18,46612,9674,8004,6654,211 -4,141 -
通常出荷日1日目4日目19日目1日目4日目1日目
ブラックブラックブラック-ステンレス-
JANコード497430521378549743052137784974305227379---
トラスココード121-7962121-7957580-1309---
奥行(mm)23023095190-80
高さ(mm)435435285250--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保冷剤・クーラーBOXカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました