ファクトリーサプライ用品技術窓口

薄型永磁ホルダ台 吸着面:底面(角形)

  • JANコード
    4544554016033
  • トラスココード
    560-2621
  • 質量(g)
    300.0
  • 奥行(mm)
    45
  • 吸着面
    底面
  • 吸着力(N)
    120
  • 高さ(mm)
    20
  • 幅(mm)
    45
  • 材質1
    本体:ステンレス

ご注意

  • 光学系には不向きです。

型番:

MB-L-45A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

MB-L-45Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544554016033
トラスココード
560-2621
質量(g)
300.0
奥行(mm)
45
吸着面
底面
吸着力(N)
120
高さ(mm)
20
幅(mm)
45
材質1
本体:ステンレス
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
MB-L-45A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,084円
( 17,692円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・治具・測定装置の固定などに好適です
・切替式の薄型永磁ホルダなので微妙な調整や精度が要求される場合に適します
・レバーの操作角度を従来品の半分、片手でスムーズなON/OFF操作が可能です
・磁極倍増(4極)で薄板への吸着力UP!
・厚さが薄い、強磁石です
・全高が非常に低いですが磁力は強力です
・従来の黒染処理を廃止
・部品点数削減で資源保護
・環境に優しいサステナブルデザインです
・角形形状です
【用途】
・仮付台・基台として好適
・微妙な位置決め調整や精度出しに
【材質】
・本体:ステンレス

ご注意

  • 光学系には不向きです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

薄型永磁ホルダ台 吸着面:底面(角形)の型番MB-L-45Aのページです。 型番MB-L-45Aに関する仕様情報を記載しております。
薄型永磁ホルダ台 吸着面:底面(角形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄型永磁ホルダ台 吸着面:底面(角形)
ハイブリッドホルダ用整流器 整流器
ハイブリッドホルダ用整流器
マグネットホルダ(強力形)
薄型永磁ホルダ
永磁ホルダ SKM
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテック新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格16,084円95,625円212,414円5,964円1,174円 -1,056円 -
通常出荷日1日目2日目2日目5日目在庫品1日目4日目〜
JANコード4544554016033454455401310045445540131174544554416574--
トラスココード560-2621836-1496828-1290288-3317--
質量(g)300.0800.02400.0---
奥行(mm)45-----
吸着面底面-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました