ファクトリーサプライ用品技術窓口

熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)

通常単価(税別)
8,074円
税込単価
8,881円
通常出荷日:1日目

【特長】・熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です・防雨型ですので屋外でも使用可能です...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    標識
  • JANコード
    4580646226539
  • 質量(g)
    600.000
  • トラスココード
    376-4757
  • 材質1
    アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1179041000
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

1179041000の仕様・寸法情報

商品タイプ
標識
JANコード
4580646226539
質量(g)
600.000
トラスココード
376-4757
材質1
アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1179041000
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,074円
( 8,881円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・熱中症についての症状と措置が一目でわかる温湿度付標識です
・防雨型ですので屋外でも使用可能です
【用途】
・熱中症対策と温度湿度の視認化に
【材質】
・アルミ

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)の型番1179041000のページです。 型番1179041000に関する仕様情報を記載しております。
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
熱中症注意標識(防雨型温湿度計付)
スコッチティント DC001 型板・すりガラス用フィルム マット 1180mmX切売
熱中対策アラート ハートウォッチ
ANS 20 万能ソフト担架
PCMパワークールベスト3 FG-PCMB3
スコッチティント 外貼り・反射光害対策 SH2FRMAX フロストマット 1270mmX切売
メーカーグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロスグリーンクロス
通常価格8,074円15,411円4,522円26,175円26,842円15,022円
通常出荷日1日目11日目7日目4日目11日目11日目
商品タイプ標識-----
JANコード458064622653945806464000764582643496380458064627127049384638120204580646399394
質量(g)600.000500131700.01600.0500
トラスココード376-4757467-8716658-5520355-1960552-1978465-6567
材質1アルミポリエステルフィルムABS、PC、シリコン(ベルト)キャンバスPCMポリエステルフィルム
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

熱中対策品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました