ファクトリーサプライ用品技術窓口
スーパーツール
スプリング ミニ サポート SMS30
スーパーツール
通常価格(税別):13,508円~
通常出荷日:5日目
カネテック
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
カネテック
通常価格(税別):6,470円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
アズワン
ラボラトリージャッキ 耐荷重8~45kg
アズワン
通常価格(税別):10,330円~
通常出荷日:在庫品1日目
中村製作所
カノン 空転式トルクドライバー CN-LTDK/N-LTDK
通常価格(税別):11,595円~
通常出荷日:在庫品1日目
東日製作所
プレセット形トルクレンチ QLタイプ
東日製作所
通常価格(税別):18,068円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
オーエッチ工業
オーエッチ工業 ショックレスハンマー
オーエッチ工業
通常価格(税別):4,386円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・底にマグネットが付いているので振動で位置がずれません・ワークを変形させず自然な状態でサポート...
詳細を確認【特長】
・底にマグネットが付いているので振動で位置がずれません
・ワークを変形させず自然な状態でサポートします
・低床専用冶具としても、汎用としても使用可能です
・ばねの調整が下からも上からも可能です
・シャフトの材質はSK3で、硬度60HRCで、無電解ニッケルめっき処理により表面硬度及び防錆力がアップしました
・ばね内蔵でワークのビビリ止めに最適
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
プレーンクランプ
4.3通常価格(税別):1,920円~

イマオコーポレーション
溝付きストラップ(BJ153)
4.2通常価格(税別):2,069円~

イマオコーポレーション
ねじ穴付きストラップ(BJ158)
5通常価格(税別):3,785円~

ミスミ
スクリュージャッキ(SJK)
4.7通常価格(税別):2,440円~

ミスミ
クランプサポートスクリュージャッキ(CSJ)
4.5通常価格(税別):3,190円~

ミスミ
ステップブロック
4.8通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
TAKクランプ (偏芯ワッシャカムクランプ)
4通常価格(税別):910円~

ナベヤ
ねじ穴付ストラップクランプ
5通常価格(税別):3,131円~

ナベヤ
黒染めステップクランプ(S45C)
5通常価格(税別):4,240円~