17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT ツールボックス用オプション

  • JANコード
    4573592050198
  • 質量(g)
    259.0
  • トラスココード
    521-4466
  • 有効内寸 奥行 (mm)
    320
  • 有効内寸 間口 (mm)
    480
  • 有効内寸高さ (mm)
    114

型番:

48-22-8451
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
-閉じる

48-22-8451の仕様・寸法情報

JANコード
4573592050198
質量(g)
259.0
トラスココード
521-4466
有効内寸 奥行(mm)
320
有効内寸 間口(mm)
480
有効内寸高さ(mm)
114

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8451
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,236円
( 4,660円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・PACKOUT ツールボックス用オプション
・工具を振動や衝撃から守ります

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT ツールボックス用オプションの型番48-22-8451のページです。 型番48-22-8451に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT ツールボックス用オプションのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT ツールボックス用オプション
PACKOUT コンテナ用オプション
PACKOUT コンパクトウォールバスケット
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段
PACKOUT マグネット付き小物収納
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格4,236円3,737円3,538円37,700円3,538円31,721円
通常出荷日1日目1日目1日目9日目1日目9日目
JANコード457359205019845735920513244573592054684457359205476945735920547074573592054752
質量(g)259.0800.0450.010890.0450.010660.0
トラスココード521-4466534-9162565-8075652-7541565-8065652-7542
有効内寸 奥行(mm)320-----
有効内寸 間口(mm)480-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました