17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • 外形寸法 奥行(mm)

  • 外形寸法 間口(mm)

  • 外形寸法 高さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

外形寸法 奥行

(mm)

外形寸法 間口

(mm)

外形寸法 高さ

(mm)

最小発注数量
4573592050211
1500.0
521-4440
476.4
594.4
27.9
1個
4573592051355
1680.0
567-1180
508
762
25.4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,726円
( 7,399円 )
1日目
13,905円
( 15,296円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐衝撃性にすぐれたポリマー製ボディ
・壁と床の両方に設置可能

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マウンティングプレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マウンティングプレート
工具収納用 専用ケース
ガバット
アタッシェケース A-3
工具ケース
370x275x170mm パーツボックス
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)KTC(京都機械工具)リングスターメイホー(明邦化学工業)アイリスオーヤマエスコ
通常価格6,726円-1,075円4,351円2,385円2,384円 -4,759円
通常出荷日1日目7日目3日目在庫品1日目1日目2日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト