17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PACKOUT マグネット付き小物収納

通常単価(税別)
3,538円
税込単価
3,892円
通常出荷日:1日目

【特長】・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した収納システム

  • JANコード
    4573592054707
  • 質量(g)
    450.0
  • トラスココード
    565-8065

型番:

48-22-8071
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

48-22-8071の仕様・寸法情報

JANコード
4573592054707
質量(g)
450.0
トラスココード
565-8065
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
48-22-8071
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,538円
( 3,892円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・25以上の壁掛け用ソリューションで、工房のフルカスタマイズを実現した収納システム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PACKOUT マグネット付き小物収納の型番48-22-8071のページです。 型番48-22-8071に関する仕様情報を記載しております。
PACKOUT マグネット付き小物収納のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PACKOUT マグネット付き小物収納
工具箱 PACKOUT 引き出し収納 4段
工具箱 PACKOUT マルチサイズ引き出し収納 3段
milwaukee PACKOUT キャリー式引き出し収納 1段
PACKOUT コンパクトウォールバスケット
PACKOUT ツールボックス用オプション
メーカーミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)ミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,538円37,700円31,721円42,270円3,538円4,236円
通常出荷日1日目9日目9日目11日目1日目1日目
JANコード45735920547074573592054769457359205475245735920566714573592054684-
質量(g)450.010890.010660.013200.0450.0-
トラスココード565-8065652-7541652-7542716-6139565-8075-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プラスチック製工具箱・樹脂製工具箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました