ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

EPDMスポンジシート タフシート

通常単価(税別)
2,225円
税込単価
2,448円
通常出荷日:5日目

【特長】・スポンジシートで1.0mm以下の薄さで、屋外使用可能な薄物EPDMスポンジシートです・両面皮...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TFEP-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TFEP-103の仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
材質
スポンジ
グレード・種類
[エチレン(EPDM)] エチレン(EPDM)
シール有無
[シール無] なし
仕様
正方形タイプ
厚み(mm)
1
幅(mm)
300
長さ(mm)
300
色
黒
JANコード
4977720045849
トラスココード
595-1648
硬度
56(JIS-C)
使用温度範囲(℃)
-40~100
質量(g)
69.000

型番リスト

表示件数
型番
TFEP-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,225円
( 2,448円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポンジシートで1.0mm以下の薄さで、屋外使用可能な薄物EPDMスポンジシートです
・両面皮膜で撥水性があり、低圧縮で止水性に優れています
【用途】
・止水材・目地材・断熱材・クッション材・すべり止め・防音材等

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

EPDMスポンジシート タフシートの型番TFEP-103のページです。 型番TFEP-103に関する仕様情報を記載しております。
EPDMスポンジシート タフシートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
EPDMスポンジシート タフシート
吸音カラー硬質フェルトボード
NRスポンジ 5mm厚
EPDM スポンジロール巻
アイテックスポンジ
SRスポンジ
メーカー光光光光光光
通常価格2,225円11,424円422円11,420円 -397円 -410円 -
通常出荷日5日目5日目4日目1日目〜4日目4日目〜
特性・用途該当なし該当なし----
材質スポンジフェルトスポンジスポンジスポンジスポンジ
グレード・種類エチレン(EPDM)ポリエステル天然ゴムスポンジエチレン(EPDM)--
シール有無なしなし-なし--
仕様正方形タイプ帯状タイプ----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウレタン・ゴム・スポンジ・フェルト シートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました