ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハイテクペースト焼き付き防止剤

通常単価(税別)
7,887円
税込単価
8,676円
通常出荷日:4日目

【特長】・腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です【材質】・主成分:水酸...

詳細を確認
  • 種類
    ペースト
  • 最高使用温度
    ~1400℃
  • 最低使用温度
    ~-40℃
  • NSF
    H1
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~1400
  • 材質1
    主成分:水酸化カルシウム
  • 色
    セラミックホワイト

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ASW120
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ASW120の仕様・寸法情報

種類
ペースト
最高使用温度
~1400℃
最低使用温度
~-40℃
NSF
H1
使用温度範囲(℃)
-40~1400
容量(g)
120
JANコード
4570101610096
質量(g)
150
トラスココード
452-4011
材質1
主成分:水酸化カルシウム
色
セラミックホワイト
-
-

絞り込み条件

  • 容量(g)

  • JANコード

  • 質量(g)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
ASW120

容量(g)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
120
4570101610096
150
452-4011
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,887円
( 8,676円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・腐食・焼き付き・摩耗を防止する高潤滑性セラミック微粒子配合の潤滑剤です
【材質】
・主成分:水酸化カルシウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイテクペースト焼き付き防止剤の型番ASW120のページです。 型番ASW120に関する仕様情報を記載しております。
ハイテクペースト焼き付き防止剤のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイテクペースト焼き付き防止剤
焼付防止剤 ネバーシーズ(ペーストタイプ)
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 シルバーグレード 7オンス ブラッシュトップ
焼付防止剤
ロックタイト 焼き付き防止潤滑剤 C5-A 7オンス ブラッシュトップ
焼付防止潤滑剤 スミペーストBN
メーカーWEICONボスティックヘンケルスリーボンドヘンケル住鉱潤滑剤
通常価格7,887円3,930円 -5,538円5,385円5,538円2,430円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目2日目2日目〜
種類ペーストペーストペーストスプレーペーストペースト
最高使用温度~1400℃-~900℃~400℃~1000℃-
最低使用温度~-40℃~-100℃~-60℃~-60℃~-30℃-
NSFH1-----
使用温度範囲(℃)-40~1400-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

焼付防止潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました