ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フロートバックドア AFLTY-005

型番:

AFLTY-005
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

AFLTY-005の仕様・寸法情報

色
オレンジ
JANコード
4936080895341
質量(g)
147.000
トラスココード
255-4508

型番リスト

表示件数
型番
AFLTY-005
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,458円
( 3,804円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・付属のバックドアに直接装着し、GoProカメラを水に浮かせて目立たせる便利なアクセサリーです
・水上、水中での撮影時に最適です
・フローティ(本体) 、HERO8 Black用保護ハウジングバックドア、The Frameバックドア、保護ハウジングバックドア (HERO7および互換性のあるカメラ用)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フロートバックドア AFLTY-005の型番AFLTY-005のページです。 型番AFLTY-005に関する仕様情報を記載しております。
フロートバックドア AFLTY-005のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フロートバックドア AFLTY-005
ザ・ストラップ(Ver.2.0)
スポーツキット
ヘッドストラップ
ヘルメットフロント&サイドマウント
MAXグリップ+トライポッド
メーカーGoProGoProGoProGoProGoProGoPro
通常価格3,458円9,226円12,646円4,852円5,795円11,116円
通常出荷日1日目4日目1日目1日目1日目4日目
色オレンジ-----
JANコード493608089534149360808933784936080893781493608010149749360808926164936080895334
質量(g)147.00086.000331.000140.00045.000300.000
トラスココード255-4508207-2268207-2271564-1808207-2267207-2234
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました