ファクトリーサプライ用品技術窓口

eGeeTouchNFC スマートタグ

通常単価(税別)
3,738円
税込単価
4,112円
通常出荷日:1日目

【特長】・防水加工済みで雨天時でも使用できます・スマホを持たない方向けの解錠NFCです・個別のIDが振...

詳細を確認
  • 種類
    特殊錠
  • JANコード
    8885018810450
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    358-9058
  • 材質1
    プラスチック

ご注意

  • 解体をしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

5-ACS-200013
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

5-ACS-200013の仕様・寸法情報

種類
特殊錠
JANコード
8885018810450
質量(g)
80.000
トラスココード
358-9058
材質1
プラスチック
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
5-ACS-200013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,738円
( 4,112円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防水加工済みで雨天時でも使用できます
・スマホを持たない方向けの解錠NFCです
・個別のIDが振り分けられており、高い安全性と利便性をユーザーに提供します
・スマホのアプリを立ち上げることなく、このNFCキーホルダーもしくはカードのみでスマートロックを解錠することができます
・解錠履歴回数はスマホのアプリでペアリンクするとアプリ内で確認することができます

ご注意

  • 解体をしないでください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

eGeeTouchNFC スマートタグの型番5-ACS-200013のページです。 型番5-ACS-200013に関する仕様情報を記載しております。
eGeeTouchNFC スマートタグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
eGeeTouchNFC スマートタグ
eGeeTouchNFC スマートカード&NFC スマートキーホルダー
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード
ラウンドロッド用ガイド ワンタッチ取付 200-36型
No.489 クレセント
シャッターロック(C-1887・ステンレス製)
メーカーJSBIJSBIJSBIスガツネ工業ベストタキゲン製造
通常価格3,738円3,608円20,703円390円4,444円 -6,943円 -
通常出荷日1日目1日目19日目4日目3日目在庫品1日目〜
種類特殊錠特殊錠特殊錠補助錠ねじ締り錠特殊錠
JANコード888501881045088850188101918885018810269---
質量(g)80.00080.00010.000---
トラスココード358-9058358-9055634-5802---
材質1プラスチックスマートカード:プラスチック紙---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました