17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

送風機"ジェットスイファン"

  • ハネ径(mm)
    250
  • ファン翼数(枚)
    6
  • 周波数(Hz)
    50/60Hz兼用
  • 適合ダクト径(mm)
    280
  • 材質1
    ハネ:アルミ
  • 電源(V)
    単相100
  • 最大風量([[M3]]/min)(50/60Hz)
    35/40
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

標準消費電力料金(50Hz)

質量(g)

風量([[M3]]/min)50Hz

風量([[M3]]/min)60Hz

騒音値(dB(A))50/60Hz

消費電力(W)50Hz

消費電力(W)60Hz

標準消費電力料金(50Hz/60Hz)

最小発注数量
4538634412914
422-5925
3.92
7900.0
20
24
76.4/80.1
145
200
4.5/6.2円/h
1個
4538634412938
423-0608
6.21
9200.0
35
40
80.8/83
230
310
7.1/9.6円/h
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,441
( 38,985 )
1日目
36,879
( 40,567 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・空気流をスムーズにする樹脂製ベルマウスを装備。効率の良い送風を実現します
【用途】
・酸素欠乏・窒息事故防止に
【材質】
・ハネ:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

送風機"ジェットスイファン"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
送風機"ジェットスイファン"
送風機 ジェットスイファン (耐圧防爆型)
送風機こでかファン
送排風機(軸流ファンブロワ)ハネ288mm単相200V防食型
送風機ジェットスイファン(アルミハネ)
送風機 マルチアングルファン ハネ200mm 単相100V
メーカースイデンスイデンスイデンスイデンスイデンスイデン
通常価格35,441-203,864 -158,35556,331 -48,37952,135
通常出荷日1日目4日目2日目1日目5日目4日目
ハネ径(mm)250272400288288200
ファン翼数(枚)654444
周波数(Hz)50/60Hz兼用-50/6050/60--
適合ダクト径(mm)280320適合ダクトなし320320-
材質1ハネ:アルミボディー:鉄---ハネ:アルミ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

送風機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト