ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • サイズ(mm)

  • 適合機種

    ~mm
  • 適合バイス幅(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ファイバーフラット【2個入り】

通常単価(税別)
5,339円
税込単価
5,873円
通常出荷日:4日目

【特長】・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です・対象作業に...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

111140
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

111140の仕様・寸法情報

商品タイプ
パーツ
サイズ(mm)
140×28×22
適合機種
100140
適合バイス幅(mm)
140
JANコード
4010898711403
質量(g)
210.000
トラスココード
250-1302
材質1
フレーム:アルミニウム
材質2
パッド:ファイバー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
111140

サイズ(mm)

適合機種

適合バイス幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
140×28×22
100140
140
4010898711403
210.000
250-1302
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,339円
( 5,873円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です
・対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です
・一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します
・磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません
【用途】
・温かいワークのホールドに
【材質】
・フレーム:アルミニウム

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ファイバーフラットの型番111140のページです。 型番111140に関する仕様情報を記載しております。
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ファイバーフラットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ファイバーフラット
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ゴムフラット
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" アルミニュートラル
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" アルミプリズム
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタンプリズム
バイス用口金"HEUER Protective Jaws" ポリウレタン溝付
メーカーHEUERHEUERHEUERHEUERHEUERHEUER
通常価格5,339円4,356円 -6,648円 -3,642円 -7,313円 -4,617円 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目〜
商品タイプパーツパーツパーツパーツパーツパーツ
材質1フレーム:アルミニウムフレーム:アルミニウムアルミニウムアルミニウムポリウレタンポリウレタン
材質2パッド:ファイバーパッド:合成ゴム----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

横バイスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました