ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

アームストッパーI型 面付/高受

通常単価(税別)
2,865円
税込単価
3,152円
通常出荷日:1日目

【特長】・扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです・扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能で...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

SH-AS300A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SH-AS300Aの仕様・寸法情報

扉の開き方
横開き
種類
伸縮ステー
ストッパー
フリーストップ
材質
ステンレス
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)
301~
伸長時長さ(mm)
549
奥行(mm)
312~549
高さ(mm)
27.5
色
シルバー
幅(mm)
22
掘込加工
不要
JANコード
4905637720009
質量(g)
220.000
トラスココード
194-9911
付属品
なべタッピンねじ4×25:3本、ステンレスなべタッピングねじ4×25:3本、ステンレス皿タッピングねじ4×25:2本
材質詳細
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
SH-AS300A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,865円
( 3,152円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉開閉時のスライド音が静かで動きもスムーズです
・扉の開き角度を100°以内で任意に設定可能です
・掘込加工が必要ない面付タイプです
【用途】
・床や巾木などに戸当りを取付けることができない場合や、開けた扉をある角度で止めたい場合に使用する金具として
・一般住宅屋内軽量扉用
【材質】
・ステンレス(SUS304)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アームストッパーI型 面付/高受の型番SH-AS300Aのページです。 型番SH-AS300Aに関する仕様情報を記載しております。
アームストッパーI型 面付/高受のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アームストッパーI型 面付/高受
アームストッパー AS
SUSアームストッパー
アームストッパー (クローム)
210mm アームストッパー(ステンレス製)
アームストッパー(スチール/ステンレス製)
メーカーSOL(清水)杉田エース杉田エースハイロジックエスコエスコ
通常価格2,865円3,678円 -4,265円1,564円 -2,460円2,486円 -
通常出荷日1日目5日目7日目4日目3日目3日目
扉の開き方横開き横開き----
種類伸縮ステー90°ストップステー----
ストッパーフリーストップ全開時ストップ----
材質ステンレスSUS304----
伸縮時長さ【範囲選択】(mm)301~301~----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ステーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました