ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 本体

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
HB
4931972455085
607-4672
1個
赤
4931972455092
607-4701
1個
白
4931972455108
607-3106
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,039円
( 1,143円 )
4日目
1,032円
( 1,135円 )
4日目
1,028円
( 1,131円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチクリップ採用で分厚い腰袋にも対応します
・先端部・ボディが耐久性UPしています
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに
【材質】
・真鍮/鉄/樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
朱雀 建築用シャープペンシル2.0mm 本体
建築用シャープペンシル1.3本体
玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体
耐水黒板用マーカー 細字
小判型マーキングチョーク
スーパーウェットマーカー 1本OPP袋入
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格1,028円-1,008円 -1,008円505円6,507円520円 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプポリマー芯ポリマー芯粘土芯-油性油性
芯径(mm)21.321-17
長さ(mm)13514513513583117
直径(mm)9.48.69.81119-
筆記線幅(mm)21.3212017
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト