17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体

通常単価(税別)
1,014
税込単価
1,115
通常出荷日:4日目

【特長】・短軸仕様でポケットに収まりやすいです・芯削り機能付きで、いつでも細い線が書けます【用途】・木...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

色詳細

JANコード

トラスココード

最小発注数量
HB
4931972450059
607-3110
1個
4931972450042
607-3114
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,014
( 1,115 )
4日目
1,014
( 1,115 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・短軸仕様でポケットに収まりやすいです
・芯削り機能付きで、いつでも細い線が書けます
【用途】
・木材、鉄鋼材、コンクリートへの墨付けに
【材質】
・樹脂/真鍮/鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
玄武 建築用シャープペンシル2.0 本体
建築用シャープペンシル1.3本体
朱雀 建築用シャープペンシル
耐水黒板用マーカー 細字
書いたあと消せるチョーク替え芯
小判型マーキングチョーク
メーカー祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂祥碩堂
通常価格1,0141,0141,2142865435,643
通常出荷日4日目4日目4日目4日目4日目4日目
タイプ粘土芯ポリマー芯ポリマー芯油性水性油性
芯径(mm)21.321520
長さ(mm)1351451351359083
直径(mm)9.88.69.411519
筆記線幅(mm)21.321520

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

工業用マーカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト